Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale Sonderbronze CuSn8.
Außenring Automatenstahl 9SMnPb28K, gedreht, verzinkt.
  • DIN 648 / 12240-1 Reihe K (breite Form).
  • Nachschmierbar.
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
  • Mit Außenring (größerer Außendurchmesser als Reihe G und G..D).
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
Artikel Menge dH7
[mm]
B+0/-0,1
[mm]
C+0/-0,1
[mm]
DA+0/-0,012
[mm]
d1
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63300500   586167,7138
63300600   696,75188,91312
63300800   81292210,41423
63301000   101410,52612,91338
63301200   1216123015,41358
63301400   141913,53416,81683
63301600   1621153819,315115
63301800   182316,54221,815150
63302000   2025184624,314200
63302200   2228205025,815270
63302500   2531225629,615375
63303000   3037256634,817540
63303500   3543287837,719850
63304000   4049358744,2161400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn