Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
Außenring und Lagerschale aus Automatenstahl verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
  • DIN 648 / 12240-1 Reihe K (breite Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
  • Mit Außenring (größerer Außendurchmesser als Reihe G und G..D).
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
Artikel Menge dH7
[mm]
B+0/-0,1
[mm]
C+0/-0,1
[mm]
DA+0/-0,012
[mm]
d1
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63310500   586167,7138
63310600   696,75188,91312
63310800   81292210,41423
63311000   101410,52612,91338
63311200   1216123015,41358
63311400   141913,53416,81683
63311600   1621153819,315115
63311800   182316,54221,815150
63312000   2025184624,314200
63312200   2228205025,815270
63312500   2531225629,615375
63313000   3037256634,817540
63313500   3543287837,719850
63314000   4049358744,2161400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn