Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale Sonderbronze CuSn8.
  • DIN 648 / 12240-1 Reihe K (breite Form).
  • Nachschmierbar (ab Größe 6mm mit Schmierbohrung).
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
  • Ohne zusätzlichen Außenring (kleinerer Außendurchmesser als Reihe S und Reihe S...D).
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
Artikel Menge dH7
[mm]
B+0/-0,12C+0/-0,24D+0/-0,012
[mm]
d1
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63320500   586137,7135
63320600   696,75168,9139
63320800   81291910,41416
63321000   101410,52212,91325
63321200   1216122615,41340
63321400   141913,52816,81651
63321600   1621153219,31576
63321800   182316,53521,81597
63322000   2025184024,314141
63322200   2228204225,815168
63322500   2531224729,615231
63323000   3037255534,817362
63323500   3543286237,719502
63324000   4049357244,216832


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn