Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale aus Automatenstahl 9SMnPb28K verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
  • DIN 648 / 12240-1 Reihe K (breite Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
  • Ohne zusätzlichen Außenring (kleinerer Außendurchmesser als Reihe S und Reihe S...D).
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
Artikel Menge dH7
[mm]
B+0/-0,1C+0/-0,1D+0/-0,012
[mm]
d1
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63330500   586137,7136
63330600   696,75168,9139
63330800   81291910,41417
63331000   101410,52212,91326
63331200   1216122615,41341
63331400   141913,52816,81656
63331600   1621153219,31575
63331800   182316,53521,81597
63332000   2025184024,314142
63332200   2228204225,815169
63332500   2531224729,615230
63333000   3037255534,817369
63333500   3543286237,719505
63334000   4049357244,216832


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn