Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h5
[mm]
G
[mm]
d4
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[g]
10100351   einseitig06 B-19,5259,513,53,517,71,28,665,6
10500351   einseitig08 B-112,713,017,94,323,21,611,4311,0
10600351   einseitig10 B-115,87516,521,95,529,51,713,4121,0
10700351   einseitig12 B-119,052126,66,633,81,815,7530,0
10800351   einseitig16 B-125,42331,86,646,22,825,689,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn