Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
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
Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
10100321   einseitig06 B-19,5256,53,59,513,517,61,26,2
10500321   einseitig08 B-112,78,94,512,717,623,21,613,7
10600321   einseitig10 B-115,87510,35,515,922,529,51,721
10700321   einseitig12 B-119,0513,56,619,0526,533,81,829
10800321   einseitig16 B-125,415,96,625,436,346,22,888


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn