Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
10066801   05 B-18,0x3,0-1,5
10166001   06 B-19,525x5,723/8x7/324
10566001   08 B-112,7x7,751/2x5/169
10666001   10 B-115,875x9,65/8x3/816
10766001   12 B-119,05x11,63/4x7/1626
10866001   16 B-125,4x17,021"x17,02mm72
10966001   20 B-137,75x19,51 1/4x3/4129
11066001   24 B-138,1x25,41 1/2x1268


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn