Werkstoff: Stahl St40/50. Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2-Z-Lager gewährleisten einen einwandfreien Lauf. Temperaturbereich: -20° bis +120°C. * Bitte beachten Sie die Bohrungsgröße.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
passend zu Spannelement
[Größe]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14050101   06 B-13/8 x 7/321 und 21545,81M10550,08
14050201   0811/2 x 1/81 und 2 *1873,14M16*550,19
14050301   0831/2 x 3/161 und 2 *1873,14M16*550,21
14050501   08 B-11/2 x 5/161 und 2 1561,08M10550,20
14050601   10 B-15/8 x 3/831576,36M12800,30
14050701   12 B-13/4 x 7/1631591,63M12800,51
14050801   16 B-11" x 17,02 mm413106,14M201000,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn