Gehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Schneckenrad aus Kunststoff, Schnecke aus Stahl, geschliffen. Nicht selbsthemmend. Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 12 V oder 24 V. Motor-Nenndrehzahl 6000 /min, Schnecke mit Motorwelle verstiftet. Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch Umtauschen der Anschlüsse. Schutzart nach VDE 0530: IP 21. Isolationsklasse nach VDE 0530: E. Betriebsart nach VDE 0530: S1. Zulässige radiale Wellenlast F R: 30 N (Mitte Welle). Zulässige axiale Wellenlast F A: 12 N. Toleranzen +/- 10%.

Hinweis: Die Angabe des Wirkungsgrades gilt bei betriebswarmem Zustand nach Einlaufphase. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Größenbelastungen nicht überfahren werden. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelastungswerte mit Faktor 0,75 zu multiplizieren.
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
Artikel Menge Spannung
[V]
Abtriebs-Nenndrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
max. zulässiges Dauerdrehmoment
[Nm]
max. Anlaufmoment
[Nm]
Motor-Nennleistung
[W]
Ausgangsleistung
[W]
Getriebe-Wirkungsgrad
[%]
Gewicht
[kg]
43041012   128227,3 : 10,150,831613790,52
43041112   1252211,5 : 10,231,31612770,52
43041212   1240015 : 10,281,71612730,52
43041312   1226123 : 10,412,01611700,52
43041412   1220030 : 10,552,01611660,52
43041512   1215838 : 10,631,21610650,52
43041024   248227,3 : 10,150,831613790,52
43041124   2452211,5 : 10,231,31612770,52
43041224   2440015 : 10,281,71612730,52
43041324   2426123 : 10,412,01611700,52
43041424   2420030 : 10,552,01611660,52
43041524   2415838 : 10,631,21610650,52


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn