Gehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Schneckenrad aus Kunststoff, Schnecke aus Stahl, geschliffen. Nicht selbsthemmend. Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 24 V. Schnecke mit Motorwelle verstiftet. Freie Anschlussenden.

Änderung der Drehrichtung durch Umtauschen der Anschlüsse. Schutzart nach VDE 0530: IP 41. Isolationsklasse nach VDE 0530: F. Betriebsart nach VDE 0530: S1. Zulässige radiale Wellenlast F R: 150 N (Mitte Welle). Zulässige axiale Wellenlast F A: 60 N- Toleranzen +/- 10%.

Hinweis: Die Angabe des Wirkungsgrades gilt bei betriebswarmem Zustand nach Einlaufphase. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Größenbelastungen nicht überfahren werden. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelastungswerte mit Faktor 0,75 zu multiplizieren. Optional auch mit Gleichstrom-Tachogenerator, Inkrementalgeber und Bremse lieferbar.
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
Artikel Menge Spannung
[V]
Abtriebs-Nenndrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
Motor-Nenndrehzahl
[min -1]
max. zulässiges Dauerdrehmoment
[Nm]
max. Anlaufmoment
[Nm]
Motor-Nennleistung
[W]
Ausgangsleistung
[W]
Getriebe-Wirkungsgrad
[%]
Gewicht
[kg]
43043024   248334,8 : 140000,707,07057821,6
43043124   246254,8 : 130000,707,05545821,6
43043224   244299,33 : 140001,307,07056801,6
43043324   2433312 : 140001,607,07056801,6
43043424   2427614,5 : 140001,957,07056801,6
43043524   2420020 : 140002,408,07049701,6
43043624   2416025 : 140002,708,06845661,6
43043724   2413330 : 140003,007,06342671,6
43043824   2410030 : 130003,207,05234661,6
43043924   248336 : 130002,405,03421621,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn