Werkstoff: Stahl verzinkt. Kompletter Satz zum Nachrüsten der Getriebemotoren HMD/I auf Fußbefestigung. Die Position der Füße kann in 90°-Schritten variiert werden (Größe 063 in 45°-Schritten). Im Lieferumfang sind 8 Befestigungsschrauben enthalten (4 Stück pro Seite).
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
Artikel Menge GetriebegrößeG
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
Schrauben-GrößeGewicht
[kg]
43803300   305566948750786,5365M60,27
43804300   457281121100529810,5365M60,49
43805300   508298,5138,51236311310,53,594M60,82
43806300   631001111701449513310,5490M81,23
43808300   85142145236,518214018010,55130M102,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn