Ausführung E: Stufenlos einstellbarer Schneckengetriebemotor. Antriebsleistung 0,18 kW. Stellbereich 1 : 9. Verstellmöglichkeit auch im Stillstand. Motor 230/400 V, 50 Hz. Abtriebsdrehmomente bis 70 Nm. Abtriebsdrehzahlen 0,17 bis 4200 /min. Beschreibung und Zeichnungen siehe PDF-Katalog.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Abtriebsdrehzahl bei n1=1400
[min -1]
Abtriebsmoment M2
[Nm]
GrößeGetriebeübersetzung
[i]
MassbildGewicht
[kg]
45050100   92- 8302,9 - 0,872S1596,7
45050101   67- 6004,1 - 1,22S1796,7
45050102   47- 4205,4 - 1,62S11096,7
45050104   31- 2808,1 - 2,42S11596,7
45050105   26- 2338,1 - 2,42S11896,7
45050106   19- 174*9,2 - 2,92S12496,7
45050108   15- 135*10,3 - 3,22S13096,7
45050109   12- 108*11,4 - 4,12S13896,7
45050110   8,5- 76*10,4 - 4,52S15596,7
45050112   6,2- 56*7,3 - 5,12S17596,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn