Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Ab 0,75 kW in Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge BaugrößeLeistung
[kW]
Drehzahl ca.
[min -1]
J kgm²
[kgm²]
Wirkungsgrad
[%]
Leistungsfaktor cos PhiStrom bei 400V A
[A]
NennmomentTn
[Nm]
Anlaufdrehmoment Ta/TnAnlassstrom la/lnT max./TnGewicht
[kg]
43000400   630,2527100,00024650,780,710,882,26,02,44,4
43000500   710,3727300,00035650,790,971,32,26,02,45,6
43000600   710,5527600,00052650,791,421,92,26,02,46,1
43000700   800,7528900,00097810,811,662,513,17,43,28,4
43000800   801,1028900,00128830,832,313,693,48,73,410,2
43000900   90 S1,5029000,00219840,823,145,023,58,33,714,4
43001000   90 L2,2029100,00264860,824,517,383,18,13,516,2
43001100   100 L3,0029100,00484870,895,5910,053,29,43,618,5
43001200   112 M-T4,0029200,00751880,917,2013,133,410,53,930,2
43001300   132 S5,5029300,01521890,8910,0018,083,210,04,044,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn