Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Ab 0,75 kW in Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge BaugrößeLeistung
[kW]
Drehzahl ca.
[min -1]
J kgm²
[kgm²]
Wirkungsgrad
[%]
Leistungsfaktor cos PhiStrom bei 400V A
[A]
NennmomentTn
[Nm]
Anlaufdrehmoment Ta/TnAnlassstrom la/lnT max./TnGewicht
[kg]
43012400   710,259000,0013590,700,872,652,14,02,26,5
43012500   800,379000,0016620,701,233,931,94,01,98,2
43012600   800,559000,0026670,721,655,842,04,02,39,9
43012700   90 S0,759500,004790,672,057,662,34,72,614,0
43012800   90 L1,109500,005810,672,9311,22,75,22,916,2
43012900   100 L1,509550,009830,703,7515,22,45,52,922,0
43013000   112 M-T2,209650,018840,685,5422,42,05,52,526,0
43013100   132 S3,009650,034860,746,8430,52,06,02,739,0
43013200   132 M4,009700,044870,748,9940,42,36,83,047,2
43013300   132 M5,509750,054880,7112,7055,62,97,43,555,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn