Werkstoffe: Gehäuse und Grundplatten: Aluminium, Spindel: Edelstahl. Kolben, Distanzstücke und Deckel: Kunststoff. Statische und dynamische Dichtungen: NBR. Schrauben: verzinkt. Federn: Edelstahl. Einheitliches Vorsteuersystem mit tausch barem Magnetsystem für alle gängigen Spannungen. Die Ventile sind für Standard Druckluft und ungeölten Einsatz geeignet. Unter normalen Einsatzbedingungen beträgt die Lebensdauer 50 Millionen Schaltspiele. Beim Ventilsystem (Cartridge) handelt es sich um eine optimierte Version des millionenfach bewährten Dichtsystems. Handbetätigung mit Verrastung.

Magnet- und Spannungsauswahl 22 mm Magnet mit Steckerbild nach DIN 43650 Form B. Spannung: 24 V DC. Magnetleistung Anzug/Betrieb: 2 W. Spannung: 230 V 50/60 Hz. Magnetleistung Anzug/Betrieb: 6/5 VA. Passende Gerätesteckdose und Ersatzmagnet sind ebenfalls im Sortiment.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AnschlussSpannungMagnetvarianteDurchfluss
[l/min]
Betriebsduck
[bar]
Gewicht
[kg]
Masszeichnung Nr.
85041811   G 1/824 V DC17501,5-80,33M02
85041812   G 1/8230 V 50/60 Hz17501,5-80,33M02
85042811   G 1/424 V DC113001,5-80,42M02
85042812   G 1/4230 V 50/60 Hz113001,5-80,42M02


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn