Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.
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
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
Gewinde KKCE
[mm]
CK h11
[mm]
CL
[mm]
CM
[mm]
ER
[mm]
LE
[mm]
RK
[mm]
Gewicht
[g]
81000340   40M12x1,2548122412192432,0130
81000350   50/63M16x1,5064163216253241,5330
81000380   80M20x1,5080204020324050,0670


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn