Werkstoff: Verbundwerkstoff, Eingangsgewinde mit Messingeinsatz. Düse: Stahlgewinde. Anwendungen:
  • Abblasen und Entfernen von Spänen und Staub
  • Reinigen von Maschinen, Werkbänken, Arbeitsplätzen und schwer
    zugänglichen Stellen
  • Trocknen von Werkstücken
  • Verwendung mit Luft und Wasser

Blaspistolen sind aus einem High-Tech-Verbundwerkstoff und dadurch sehr robust, kratzfest, isolierend und abrutschfest. Perfekte Montagesicherheit wird durch einen Messingeinsatz (G1/4 Zoll Innengewinde) erreicht. Die Blaspistolen zeichnen sich durch eine gute Ergonomie aus. Durch diese ergonomische Form können keine Späne- und Staubablagerungen entstehen.

Stahldüse: Ø3 x 6 mm. Temperatur: -15 bis 70 ° C. Länge der Düse: 110 mm. G 1/4 Innengewinde. Durchfluss bei 6 bar: 23 N.m^3/h. Max. Betriebsdruck: 10 bar.
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
Artikel Menge A
[mm]
Gewicht
[g]
87000100   235138


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn