Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
12588412   1253,049,07153630230,27
12588413   1357,453,07154030230,33
12588414   1461,857,07154430230,40
12588415   1565,561,09154830230,47
12588416   1669,565,10155230230,55
12588417   1773,669,11155630230,64
12588418   1877,873,14156030230,73
12588419   1981,777,16156430230,84
12588420   2085,881,19156830230,93
12588421   2189,785,22157230231,03
12588423   2388,293,27158030231,28
12588425   25105,8101,33158830231,54


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn