Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt. Hochwertige Einfach-Rollenketten mit guter Korrosionsbeständigkeit. Abmessungen und Vorreckung nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -10° bis +120°C. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung x innere Breite p x b1min.
[mm]
Teilung x innere Breite p x b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[N]
Gewicht
[kg/m]
10066800   05 B-18,0 x 3,0-4,775,002,318,63,10440000,20
10166000   06 B-11)9,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,30890000,41
10566000   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,901780000,69
10666000   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,102220000,93
10766000   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,60289001,15
10866000   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02 mm25,4515,888,2836,15,40600002,71
10966000   20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0510,1943,26,10950003,70
11066000   24 B-138,1 x 25,401 1/2 x 137,9225,4014,6353,46,601600007,10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn