Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16621200   21 AT5/12-2121F1017,852319,10101521 16
16621400   21 AT5/14-2141F1021,052522,28131521 19
16621500   21 AT5/15-2151F1022,652823,87161521 21
16621600   21 AT5/16-2161F1024,203225,46181521 25
16621800   21 AT5/18-2181F1027,403228,65201521 31
16621900   21 AT5/19-2191F1029,003630,24221521 36
16622000   21 AT5/20-2201F1030,603631,88231521 38
16622200   21 AT5/22-2221F1033,853835,01241521 46
16622400   21 AT5/24-2241F1037,004238,20261521 54
16622500   21 AT5/25-2251F1038,604439,79261521 58
16622600   21 AT5/26-2261F1040,204441,38261521 62
16622700   21 AT5/27-2271F1041,804842,97301521864
16622800   21 AT5/28-2281F1043,354844,56321521871
16623000   21 AT5/30-2301F1046,555147,75341521875
16623200   21 AT5/32-2321F1049,705450,93381521888
16623600   21 AT5/36-2361F1056,056457,303815218114
16624000   21 AT5/40-2401F1062,456663,664015218138
16624200   21 AT5/42-2421F1065,607166,844015218180
16624400   21 AT5/44-04421068,80-70,034515218185
16624800   21 AT5/48-04821075,15-76,395015218200
16626000   21 AT5/60-06021094,25-95,496515218307


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn