Werkstoff: 16MnCr5, Werkstoff-Nr. 1.7131. eingesetzt und Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC. Verzahnung nach dem Härten geschliffen. Da nur die Verzahnung induktiv gehärtet wird, ist ein nachträgliches Bohren und Verstiften problemlos möglich. Verzahnungsqualität 6h25. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25460000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). * Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
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
Artikel Menge L1
[mm]
AusführungL2
[mm]
Zähnezahlb
[mm]
hk
[mm]
h0
[mm]
f
[mm]
a
[mm]
l
[mm]
Anz. Bohr.h
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
t
[mm]
a1
[mm]
l1
[mm]
d3
[mm]
GTl / 300*
[mm]
Fu**
[N]
Gewicht
25460300   500ohne Bohrungen13,8383939352----------0,024250005,40
25460301   500mit Bohrungen13,838393935262,501254121015933,3433,07,70,024250005,40
25460500   1000ohne Bohrungen13,8753939352----------0,0242500010,70
25460501   1000mit Bohrungen13,875393935262,501258121015933,3933,47,70,0242500010,70


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn