Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz), gespritzt. Bohrungen ab Modul 1,5 spanabhebend bearbeitet. Achswinkel 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Hinweis zu Rädern aus Polyacetal: Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
35520700   1:1 (16/16)0,5168,7876882310,50,90,335520700
35550700   1:1 (16/16)1,01617,61612,08,013,613,64,7518,48,32,035550700
35552000   1:1 (30/30)1,03031,43015,07,412,915,37,4624,858,06,035552000
35570700   1:1 (16/16)1,51626,424,018,510,016,218,47825,829,06,035570700
35600700   1:1 (16/16)2,01634,93221,99,618,321,2101030,473,010,835600700
35610700   1:1 (16/16)2,51643,540,025,211,522,925,512,31237,0145,020,035610700
35640700   1:1 (16/16)3,01652,34828,813,225,829,213,81443,0250,031,035640700
35650700   1:1 (16/16)3,51661,45633,314,428,133,115,81849,5440,047,035650700
35574800   1,5:1 (16/24)1,51626242010,817,818,88830366,635574900
35574900   1,5:1 (16/24)1,52437162411,318,019,581026,65411,635574800
35555600   2:1 (30/15)1,01516,81512,210,617,017,06,6526,412,02,435555700
35555700   2:1 (30/15)1,03031,13018,09,114,816,26,6820,924,07,035555600
35575600   2:1 (30/15)1,51525,422,517,011,522,822,810,5835,843,07,535575700
35575700   2:1 (30/15)1,53046,445,023,49,617,519,510,51026,286,018,035575600
35605600   2:1 (30/15)2,01533,63022,511,826,027,014,61044,2107,013,335605700
35605700   2:1 (30/15)2,03062,26030,211,822,624,214,61232,6214,042,035605600
35615600   2:1 (30/15)2,51542,037,526,513,029,631,217,31253,3209,023,635615700
35615700   2:1 (30/15)2,53077,375,036,115,027,529,517,31640,5418,077,035615600
35645600   2:1 (30/15)3,01550,34531,214,835,036,320,51463,3370,038,035645700
35645700   2:1 (30/15)3,03093,09045,019,034,237,020,51849,5740,0136,035645600
35557600   3:1 (45/15)1,01516,61512,31120,420,49,2534,316,02,835557700
35557700   3:1 (45/15)1,04546,14523,49,616,518,29,21022,748,017,535557600
35577600   3:1 (45/15)1,51525,122,517,212,526,826,814847,964,07,635577700
35577700   3:1 (45/15)1,54568,867,530,411,521,523,0141229,4192,050,535577600
35607400   3:1 (30/10)2,01024,02015,612,025,025,012,5643,730,06,035607500
35607500   3:1 (30/10)2,03061,76030,311,520,222,512,51228,090,038,035607400
35617400   3:1 (30/10)2,51029,725,018,813,028,828,815,7852,460,010,235617500
35617500   3:1 (30/10)2,53077,275,036,115,525,229,015,71835,7180,067,535617400
35558800   4:1 (40/10)1,01012,0107,89,317,717,78,2430,14,50,935558900
35558900   4:1 (40/10)1,04040,84023,410,815,717,08,21020,118,012,635558800
35578800   4:1 (40/10)1,51018,015,011,310,923,523,512,3541,717,03,035578900
35578900   4:1 (40/10)1,54061,260,030,412,820,021,712,31226,268,032,035578800
35608800   4:1 (40/10)2,01023,82014,312,828,928,916,3654,040,06,235608900
35608900   4:1 (40/10)2,04081,58036,016,624,727,016,31832,5160,062,035608800
35559800   5:1 (60/12)1,01213,7129,510,020,320,39,5440,512,01,635559900
35559900   5:1 (60/12)1,06060,46020,511,015,517,49,51021,060,020,035559800


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn