Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach zurückgezogener DIN 975, ähnlich DIN 976, mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1000 mm oder 2000 mm.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungGewinde
[mm]
Steigung
[mm]
Gewicht
[kg]
65100400   Länge 1mM40,70,08
65100500   Länge 1mM50,80,12
65100600   Länge 1mM61,00,18
65100800   Länge 1mM81,250,32
65101000   Länge 1mM101,50,50
65101200   Länge 1mM121,750,73
65101600   Länge 1mM162,01,3
65102000   Länge 1mM202,52,1
65102400   Länge 1mM243,03,0
65103000   Länge 1mM303,54,8
65103600   Länge 1mM364,06,9
65120800   Länge 2mM81,250,64
65121000   Länge 2mM101,51,0
65121200   Länge 2mM121,751,5
65121600   Länge 2mM162,02,7
65122000   Länge 2mM202,54,2
65122400   Länge 2mM243,06,0
65123000   Länge 2mM303,59,5
65123600   Länge 2mM364,013,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn