Werkstoff: Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.
  • Spielfrei, mit hohe Verdrehsteifigkeit.
  • Für Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Linearantriebe usw..
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.
  • Temperaturbereich alle Typen -30° C bis +100° C. 1) Standardbohrungen. 2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung sowie Passfedernuten gegen Mehrpreis. 3) Schraubenkopf ragt über D hinaus. Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.
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
Artikel Menge AusführungDrehmoment max.
[Nm]
Bohrung B H7 1)
[mm]
Bohrung max.2)
[mm]
L1±2
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
Stör-Ø3)
[mm]
max. Verlagerung Winkel
[±Grad]
max. Verlagerung radial
[±mm]
max. Verlagerung axial
[±mm]
empfohlene max. Drehzahl
[min-1]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht ca.
[g]
60164610   MCL - lang181025,47119,545482,00,250,51280015000200
60164611   MCL - lang181125,47119,545482,00,250,51280015000200
60164614   MCL - lang181425,47119,545482,00,250,51280015000200
60164619   MCL - lang181925,47119,545482,00,250,51280015000200
60164624   MCL - lang182425,47119,545482,00,250,51280015000200
60164625   MCL - lang182525,47119,545482,00,250,51280015000200
60165610   MCL - lang3010307324,556-2,00,251,01030028000270
60165611   MCL - lang3011307324,556-2,00,251,01030028000270
60165614   MCL - lang3014307324,556-2,00,251,01030028000270
60165619   MCL - lang3019307324,556-2,00,251,01030028000270
60165624   MCL - lang3024307324,556-2,00,251,01030028000270
60165625   MCL - lang3025307324,556-2,00,251,01030028000270
60166614   MCL - lang6014358929,066672,00,251,0870050000500
60166619   MCL - lang6019358929,066672,00,251,0870050000500
60166624   MCL - lang6024358929,066672,00,251,0870050000500
60166628   MCL - lang6028358929,066672,00,251,0870050000500
60166632   MCL - lang6032358929,066672,00,251,0870050000500
60166635   MCL - lang6035358929,066672,00,251,0870050000500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn