Werkstoff: Aluminium 2014A.

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.

Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.

* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge Max. Betriebsdrehmoment *
[Nm]
B +0,03
[mm]
Bohrung max. 1)
[mm]
L1
[mm]
L2 **
[mm]
D1
[mm] 1)
Winkelversatz
[Grad]
Parallelversatz
[mm]
max. Drehzahl
[min -1]
Schrauben
[Größe]
Anzugsdrehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
60290000   0,634,7619,555,39,5230,125000M1,60,114
60290200   1,044,7619,555,39,5230,125000M1,60,114
60290600   1,346,3522,856,512,750,175000M20,238
60290800   2,066,3522,856,512,750,175000M20,238
60291600   3,448,025,46,515,8750,25000M2,50,5110
60291800   2,058,025,46,515,8750,25000M2,50,5110
60292000   3,468,025,46,515,8750,25000M2,50,5110
60292400   3,0610,026,56,519,0570,255000M2,50,5116
60292600   5,3810,026,56,519,0570,255000M2,50,5116
60293400   5,0612,738,111,025,470,385000M30,944
60293600   10,0812,738,111,025,470,385000M30,944
60293800   10,01012,738,111,025,470,385000M30,944
60294000   15,01016,057,1516,031,7570,55000M42,14100
60294200   15,01216,057,1516,031,7570,55000M42,14100
60294400   15,01616,057,1516,031,7570,55000M42,14100
60294600   22,01219,066,6718,038,170,65000M54,39160
60294800   22,01619,066,6718,038,170,65000M54,39160
60295000   22,01919,066,6718,038,170,65000M54,39160
60295400   30,01622,076,220,044,4570,85000M54,39240
60295600   30,01922,076,220,044,4570,85000M54,39240
60295800   40,01626,095,325,0650,870,95000M67,31405
60296000   40,01926,095,325,0650,870,95000M67,31405
60296200   40,02426,095,325,0650,870,95000M67,31405
60296600   55,02430,013032,057,1570,955000M67,31800
60296800   55,03030,013032,057,1570,955000M67,31800


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn