Werkstoff: Kunststoff Polyacetal (Azetal).

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge Max. Betriebsdrehmoment *
[Nm]
B +0,03
[mm]
Bohrung max. 1)
[mm]
L1
[mm]
L2 **
[mm]
D1
[mm] 1)
Winkelversatz
[Grad]
Parallelversatz
[mm]
max. Drehzahl
[min -1]
Schrauben
[Größe]
Anzugsdrehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
60280600   0,5146,3522,856,512,750,175000M20,234
60280800   0,3266,3522,856,512,750,175000M20,234
60281800   0,6158,025,406,515,8750,205000M2,50,516
60282000   0,9168,025,406,515,8750,205000M2,50,516
60282400   0,87610,026,506,519,0570,255000M2,50,5112
60282600   1,30810,026,506,519,0570,255000M2,50,5112
60283400   1,67612,738,1011,025,470,385000M30,920
60283600   2,5812,738,1011,025,470,385000M30,920
60283800   2,51012,738,1011,025,470,385000M30,920
60284000   4,01016,057,1516,031,7570,55000M42,1458
60284200   4,01216,057,1516,031,7570,55000M42,1458
60284400   4,01616,057,1516,031,7570,55000M42,1458
60284600   6,01219,066,6718,038,170,65000M54,3986
60284800   6,01619,066,6718,038,170,65000M54,3986
60285000   6,01919,066,6718,038,170,65000M54,3986


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn