Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, wahlweise verzinkt oder lackiert. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Vollauszug.
  • Schnelltrennung.
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
  • Schließ-/ Öffnungs-Kraft 14-27 N pro Schiene.
  • Alternativ: Typ HDSC mit Schließ-/ Öffnungs-Kraft 27-41 N pro Schiene.
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Ausführung wahlweise hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß lackiert.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungSchienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64901430   hell verzi300286---231--48 / 420,90
64901435   hell verzi350356---281--49 / 431,04
64901440   hell verzi400406---331288-50 / 441,20
64901445   hell verzi450457-320-381320-50 / 451,33
64901450   hell verzi500508---431384-50 / 451,50
64901455   hell verzi550559-416-481416-50 / 451,67
64901460   hell verzi600610224416-53135248050 / 451,82
64901465   hell verzi65066022441654458135251249 / 441,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn