Korrosionsschutz für Lagerung, Seetransport, Formen- und Werkzeugkonservierung.

  • schützt Stahl- und Metallteile zuverlässig für lange Zeit vor Korrosion und Oxydation.
  • der zähhaftende, wachsähnliche Schutzfilm ist beständig gegen Wasser und Salzwasser.
  • Langzeit-Konservierung, auch in chemisch-aggresiver Umgebung.
  • hoch kriechfähig, feuchtigkeitsverdrängend, haftet auch an senkrechten Flächen.
  • Silikonfrei.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070104   400465


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn