Schwere Reihe nach zurückgezogener Norm DIN 703.
Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027, jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
WerkstoffGewicht p.% Stk.
[kg]
62322000   204020M8Stahl14,6
62322500   255622M10Stahl33,8
62323000   306322M10Stahl41,5
62323500   357022M10Stahl49,6
62324000   408028M12Stahl82,7
62324500   458028M12Stahl75,3
62325000   509028M12Stahl96,3
62325500   559028M12Stahl87,1
62326000   6010028M12Stahl110,0
62326500   6510028M12Stahl99,6
62327000   7011032M16Stahl141,0
62327500   7511032M16Stahl127,0
62328000   8012532M16Stahl181,0
62328500   8512532M16Stahl165,0
62329000   9012532M16Stahl148,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn