Schwere Reihe nach zurückgezogener Norm DIN 703.
Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027, jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
WerkstoffGewicht p.% Stk.
[kg]
62388220   204020M8verzinkt14,6
62388225   255622M10verzinkt33,8
62388230   306322M10verzinkt41,5
62388235   357022M10verzinkt49,6
62388240   408028M12verzinkt82,7
62388245   458028M12verzinkt75,3
62388250   509028M12verzinkt96,3
62388255   559028M12verzinkt87,1
62388260   6010028M12verzinkt110,0
62388265   6510028M12verzinkt99,6
62388270   7011032M16verzinkt141,0
62388275   7511032M16verzinkt127,0
62388280   8012532M16verzinkt181,0
62388285   8512532M16verzinkt165,0
62388290   9012532M16verzinkt148,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn