Werkstoff: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kopf gehärtet. Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl. Kleinstoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Elemente. Die einstellbaren Kleinstoßdämpfer können exakt auf die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Sie haben einen integrierten Festanschlag. Durch die langen Hübe entstehen nur sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Diese Stoßdämpfer sind ideale Absorber schneller Bewegungen in kleinen Lineareinheiten, Handlingmodulen, Robotiksystemen und anderen Anwendungen. Einstellung: durch Drehen am Einstellknopf. Nach Einbau des Stoßdämpfers wird die Einrichtung einige Male gefahren, wobei an der Einstellung gedreht wird, bis die optimale Abbremsung erreicht ist. Auffahrgeschwindigkeit: 0,3 bis 3,6 m/s. Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Std.) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Einbaulage: beliebig. Zulässiger Temperaturbereich: 0 ° C bis 66 ° C. * Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung Seite 428 einsetzen.
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
Artikel Menge A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Hub
[mm]
I
[mm]
D Ø
[mm]
E Ø
[mm]
G
[Gewinde]
SW Schlüsselweite
[mm]
Kopfformmax. Energieaufnahme pro Hub W3
[Nm]
max. Energieaufnahme pro Stunde W4
[Nm]
effektive Masse me einstellbar min.
[kg]
effektive Masse me einstellbar max.
[kg]
Federkraft
[N]
Kolbenrückstellzeit
[s]
max. Achsabweichung
[Grad]
Gewicht
[g]
69003000   4813,1384,13,26,4M8x110A3,556500,23151 - 50,3225
69005000   5014,9475,13,27,7M10x112A5,551004,5203 - 60,3230
69003500   661851053,27,7M12x114A460005,9575 - 110,2243
69015000   7022,5612,57,54,812M14x1,517B22350001,01093 - 50,45*60
69022500   883081913,54,817M20x1,523C25450002,32265 - 100,12*130
69060000   106,636,41025,416,56,323M25x1,530C68680009,0136010 - 300,22*310
69090000   13851104016,56,323M25x1,530C1009000014204010 - 350,41400


zur Gruppe