Werkstoff: Stahl brüniert.
Bei Montage mit Klemmflansch ist keine Kontermutter erforderlich. Eine Feinjustierung vor dem Klemmen ist möglich. 2 Zylinderschrauben DIN 912 werden mit geliefert.
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
Artikel Menge für Artikel-Nr. StoßdämpferA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[Gewinde]
H
[Gewinde]
Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
69003502   690 035 003216204,512M12x1M5x16635
69015002   690 150 003220204,512M14x1,5M5x20640
69022502   690 225 00402528620M20x1,5M6x251189
69060002   690 600 00/690 900 00463234625M25x1,5M6x3011185


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn