Werkstoff: Stahl brüniert.

Bei Montage mit Montageblock muss der Dämpfer mit einer Kontermutter gekontert werden. 2 Zylinderschrauben DIN 912 werden mitgeliefert. Die Kontermutter ist separat zu bestellen.
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
Artikel Menge für Artikel-Nr. StoßdämpferA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[Gewinde]
H
[Gewinde]
Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
69003001   690 030 002512163,510M8x1M4x12415
69005001   690 050 002514163,510M10x1M4x16420


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn