Werkstoff: Stahl brüniert. Der Rechteckflansch ermöglicht eine Frontmontage ohne zusätzliche Kontermutter. Durch die flache kompakte Bauweise kann platzsparend konstruiert werden. 2 Zylinderschrauben DIN 912 werden mit geliefert.
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
Artikel Menge für Artikel-Nr. StoßdämpferA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[Gewinde]
H
[Gewinde]
Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
69003003   690 030 002514186M8x1M4x10415
69005003   690 050 002814206M10x1M4x10415
69003503   690 035 003220246M12x1M5x12625
69015003   690 150 003420266M14x1,5M5x12625
69022503   690 225 004632368M20x1,5M6x141189
69060003   690 600 00/690 900 005232428M25x1,5M6x1411185


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn