Werkstoff: Aluminium, naturfarben eloxiert oder schwarz kunststoff beschichtet. Elegantes Design mit elliptischem Profil. Form A: Montage von der Rückseite. Form B: Montage von der Bedienungsseite. Ausführung SW: schwarz kunststoffbeschichtet (RAL 9005). Ausführung EL: naturfarben eloxiert.
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
Artikel Menge FormAusführungb
[mm]
l1
[mm]
l2 ca.
[mm]
a
[mm]
d1 Form A
[mm]
d2 Form B
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
t min.
[mm]
Gewicht
[g]
66684000   ASW2016018513M6-51-8,5106
66684100   ASW2019222113M6-51-8,5130
66684200   ASW2616019017M8-57-12,0116
66684300   ASW2619222717M8-57-12,0140
66684400   AEL2016018513M6-51-8,5106
66684500   AEL2019222113M6-51-8,5130
66684600   AEL2616019017M8-57-12,0116
66684700   AEL2619222717M8-57-12,0140
66685000   BSW2016018513-5,35110-106
66685100   BSW2019222113-5,35110-130
66685200   BSW2616019017-6,45712-116
66685300   BSW2619222717-6,45712-140
66685400   BEL2016018513-5,35110-106
66685500   BEL2019222113-5,35110-130
66685600   BEL2616019017-6,45712-116
66685700   BEL2619222717-6,45712-140


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn