Werkstoff: Stahl brüniert, Raststift gehärtet. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar. Kleine Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt. Definierte Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).

Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll.

Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.

Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.
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
Artikel Menge Formd1 -0,02/-0,04
[mm]
l1 min.
[mm]
d2
[mm]
d3 ca.
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
l5 Anfang
[mm]
l6 Ende
[mm]
sw
[mm]
Federdruck Anfang ca.
[N]
Federdruck Ende ca.
[N]
Gewicht
[g]
66668400   B44M8x116--35165--104,012,011,0
66668500   B55M10x119--40186--125,015,018,0
66668600   B66M12x1,523--48226--146,019,029,0
66668700   B88M16x1,528--58268--178,526,063,0
66669000   B1012M16x1,528--58268--179,538,064,0
66669400   BK44M8x116--35165--104,012,013,8
66669500   BK55M10x119--40186--125,015,025,0
66669600   BK66M12x1,523--48226--146,019,039,0
66669800   BK88M16x1,528--58268--178,526,083,0
66670000   BK1012M16x1,528--58268--179,538,079,8
66670400   C44M8x116--35165--104,012,013,0
66670500   C55M10x119--40186--125,015,021,0
66670600   C66M12x1,523--48226--146,019,033,0
66670800   C88M16x1,528--58268--178,526,066,5
66671000   C1012M16x1,528--58268--179,538,069,6
66671400   CK44M8x116--35165--104,012,015,8
66671500   CK55M10x119--40186--125,015,028,0
66671600   CK66M12x1,523--48226--146,019,043,0
66671800   CK88M16x1,528--58268--178,526,086,5
66672000   CK1012M16x1,528--58268--179,538,085,0
66673400   G44M8x1-M37-1654,52,5104,012,088,0
66673500   G55M10x1-M48-1865,53,0125,015,015,8
66673600   G66M12x1,5-M59-2267,03,5146,019,025,3
66673800   G88M16x1,5-M610-2688,54,0178,528,053,9
66674000   G1012M16x1,5-M610-2688,54,0179,538,055,6
66674400   GK44M8x1-M37-1654,52,5104,012,036,8
66674500   GK55M10x1-M48-1865,53,0125,015,022,8
66674600   GK66M12x1,5-M59-2267,03,5146,019,035,3
66674800   GK88M16x1,5-M610-2688,54,0178,526,073,9
66675000   GK1012M16x1,5-M610-2688,54,0179,538,075,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn