Werkstoff: Griffrohr Ø28mm x 1,5mm aus Aluminium. Wahlweise naturfarben eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt. Füße aus Zink-Druckguss schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt. Hohe Stabilität bei kleinen Baumaßen. Rohr wahlweise alu-silber oder schwarz. Griffrohr an den Planseiten verdrehsicher verschraubt (Verschraubung unter abnehmbaren, hellgrauen Kunststoffkappen). Sonderlängen auf Anfrage.
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
Artikel Menge Ausführungl1+0,5
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
b3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
tmin.
[mm]
Gewicht
[g]
66650502   alufarbig20028M8506625506621418615432
66650504   alufarbig25028M8506625506626423615455
66650506   alufarbig30028M8506625506631428615470
66650508   alufarbig40028M8506625506641438615530
66650510   alufarbig50028M8506625506651448615575
66650512   alufarbig60028M8506625506661458615620
66650522   schwarz20028M8506625506621418615432
66650524   schwarz25028M8506625506626423615455
66650526   schwarz30028M8506625506631428615470
66650528   schwarz40028M8506625506641438615530
66650530   schwarz50028M8506625506651448615575
66650532   schwarz60028M8506625506661458615620


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn