Werkstoffe: Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt. Gewindestift: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Auflagescheibe: Thermoplast glasfaserverstarkt, schwarz matt. Form B: Auflagescheibe nicht verstellbar. Die Spannkraft kann entweder auf der Hebelseite durch Verdrehen des Hebels oder von der Ruckseite her mittels einer eventuell vorhandenen Mutter/Rändelmutter eingestellt werden.

  • Zum schnellen Spannen und Lösen per Hand.
  • Das Spannen erfolgt ohne ein Drehmoment zu erzeugen.
  • Spannkräfte bis zu 8 kN.
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
Artikel Menge Ausführungl1
[mm]
d2
[mm]
l2
[mm]
b
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
h
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
l4
[mm]
l5min.
[mm]
Gewicht
[g]
66576321   Form B63M62016161918,50,7516,3 -2,5362
66576322   Form B63M62516161918,50,7516,3 -2,5363
66576323   Form B63M63016161918,50,7516,3 -2,5364
66576324   Form B63M63516161918,50,7516,3 -2,5365
66576325   Form B63M64016161918,50,7516,3 -2,5366
66576326   Form B63M65016161918,50,7516,3 -2,5368
66578221   Form B82M82520202522,5119,5 -33,7122
66578222   Form B82M83020202522,5119,5 -33,7124
66578223   Form B82M83520202522,5119,5 -33,7126
66578224   Form B82M84020202522,5119,5 -33,7128
66578225   Form B82M85020202522,5119,5 -33,7132
66578226   Form B82M86020202522,5119,5 -33,7136


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn