Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (PA) glasfaserverstärkt, schwarz glänzend. Nabe Stahl brüniert.

Mit groß dimensionierter Stahlnabe. Geeignet auch für Anwendungsfälle, wo eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.

Temperaturbeständig bis +120°C.

Passfedernut gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2H7
[mm]
d3
[mm]
d6
[mm]
d7
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2-0,5
[mm]
l3
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
67505201   501020-1813292110-60
67506201   601225-2416302311-110
67507001   70143021,429183325121,5160
67508301   80163521,434194030151,5255


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn