Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 1000 min -1
[Nm]
bei 2000 min -1
[Nm]
bei 3000 min -1
[Nm]
bei 4000 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63111600   81615525,85,85,85,8--0,05
63112200   10201862221714111090,10
63112600   142520743429242220180,18
63113200   163224866555454037320,33
63113700   183717727561504540360,40
63114000   2040301081401201008070650,71
63115000   25503813220017013011090851,33
63116300   3063451663002702301901601402,78
63117000   357035140326277237198168-2,75
63118000   408050180365303255205186-4,93


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn