Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Max. Ablenkungswinkel 45°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
zul.max.Drehmom. bei: 100 min-1
[mm]
bei 200 min-1
[Nm]
bei 300 min-1
[Nm]
bei 400 min-1
[Nm]
bei 500 min-1
[Nm]
bei 700 min-1
[Nm]
bei 800 min-1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199215   61318503,53,332,82,5--0,04
63199216   8161958754,843,532,70,06
63199220   1022257612,58,,57,36,565,53,80,13
63199226   1225298621,512,510,38,57,86,56,00,23
63199229   1429309034,321,519,81816,814,313,30,33
63199232   1632309543,3423628,825,820,5180,42
63199237   183735108786048363029-0,65
63199240   204032108120846048430-0,75
63199247   2247381271509672604836-1,26
63199250   25504414019212084726048-1,52
63199257   305858178216132967866--2,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn