Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Doppel-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
zul.max.Drehmom. bei :100 min -1
[Nm]
bei 200 min -1
[Nm]
bei 300 min -1
[Nm]
bei 400 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 700 min -1
[Nm]
bei 800 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63171500   616-61276,35,85,44,94,5--0,07
63171600   816-672712,698,57,26,35,44,80,07
63172000   1020-75302215,31311,710,89,96,70,08
63172600   1222117429382218151311100,13
63172900   1425138533613835323025230,19
63173200   16291910035777564514636320,31
63173700   1832201123914010886645443-0,44
63174000   20401912846216151108867554-0,82
63174700   224025145482701721291088664-0,94
63175000   2550241635934521615112910886-1,56
63175800   30582818266388237172140118--2,43
63177000   35703221278410270205156129--4,01
63178000   40803824595453203237194--6,55


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn