Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
zul.max.Drehmom. bei 100 min-1
[Nm]
bei 200 min-1
[Nm]
bei 300 min-1
[Nm]
bei 400 min-1
[Nm]
bei 500 min-1
[Nm]
bei 700 min-1
[Nm]
bei 800 min-1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199726   1222251052911,37,76,55,95,45,03,40,20
63199729   1425291193319,411,39,27,775,95,40,30
63199732   1629301253530,819,417,816,215,112,811,90,43
63199737   1832301343938,937,832,425,923,218,516,20,56
63199740   20403215446705443322726-1,06
63199747   224038176461087654433827-1,16
63199750   2550441995917310876655443-2,16
63199757   30585824466194119867059--3,48


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn