Werkstoff: Grauguss. Bohrungstoleranz: ISO D7.
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
Artikel Menge d1
[mm]
Bohrungstoleranz
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d3 h9
[mm]
d6
[mm]
d7
[mm]
f
[mm]
m
[mm]
Gewicht
[kg]
62112500   25+0,086/+0,06513560205014M 12201001,2
62113000   30+0,086/+0,06513560205014M 12201001,2
62113500   35+0,105/+0,08015560206514M 12201201,4
62114000   40+0,105/+0,08015560206514M 12201201,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn