Werkstoff: Thermoplast Polyphenylensulfid, verstärkt, mit Gleitzusätzen (PPS + PTFE + Aramid), braun.
Gleitlager-Bundbuchse aus technisch hochwertigem Kunststoff.
Sehr geringe Reibung. Besonders geeignet auch für Trockenlauf, für Einsatz unter Wasser und bei hohen Temperaturen.
  • Gute Chemikalien- und Hydrolyse-Beständigkeit.
  • Sehr geringe Reibung, für Trockenlauf optimiert.
  • Hohe Maßgenauigkeit und Dimensionsstabilität.
  • Temperaturbereich -40ºC bis + 240ºC.

Betriebsbedingungen:
Trockenlauf: Sehr gut.
Öl-, Fettgeschmiert: Gut.
Wassergeschmiert: Sehr gut.
Einsatzgebiete:
z.B. Haushaltsgeräte, Fördertechnik, Apparatebau, Spielautomaten, Geldkassetten und vieles mehr.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
r
[mm]
unteres Abmaß d1
[mm]
oberes Abmaß d1
[mm]
Gewicht
[g]
62710805   810155,51,00,3+0,013+0,0710,4
62710807   810157,51,00,3+0,013+0,0710,5
62710810   81015101,00,3+0,013+0,0710,5
62711007   10121871,00,3+0,013+0,0710,6
62711009   10121891,00,3+0,013+0,0710,7
62711012   101218121,00,3+0,013+0,0710,8
62711015   101218151,00,3+0,013+0,0711,0
62711017   101218171,00,3+0,013+0,0711,1
62711207   12142071,00,3+0,016+0,0860,6
62711209   12142091,00,3+0,016+0,0860,8
62711212   121420121,00,3+0,016+0,0861,2
62711215   121420151,00,3+0,016+0,0861,3
62711217   121420171,00,3+0,016+0,0861,4
62711220   121420201,00,3+0,016+0,0861,5
62711412   141622121,00,3+0,016+0,0860,9
62711417   141622171,00,3+0,016+0,0861,5
62711509   15172391,00,3+0,016+0,0861,0
62711512   151723121,00,3+0,016+0,0861,2
62711517   151723171,00,3+0,016+0,0861,5
62711520   151723201,00,3+0,016+0,0861,8
62711617   161824171,00,3+0,016+0,0861,7
62712011   20233011,51,50,5+0,020+0,1042,4
62712016   20233016,51,50,5+0,020+0,1043,2
62712021   20233021,51,50,5+0,020+0,1043,9
62712511   25283511,51,50,5+0,020+0,1042,9
62712516   25283516,51,50,5+0,020+0,1043,9
62712521   25283521,51,50,5+0,020+0,1044,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn