Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der ISO Serie 3.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
Winkel Alpha
[°]
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s
[N]
Tragz. C dyn. bei 4 m/s
[N]
Tragz. Co statisch
[N]
Gewicht
[g]
64621201   122232207,6789652433508
64621601   1626362210,478153038540012
64622001   2032452810,860240060830023
64622501   2540584013,26040001001400045
64623001   3047684814,25055001371930070
64624001   4062805618,750800020028000150
64625001   50751007223,6501200030041500260


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn