Linearkugellager Serie 3 der ISO Norm 10285 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit schleifenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6 oder JS6. Weitere Varianten mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
Winkel Alpha
[°]
Tragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. Co
[N]
Gewicht
[g]
64611201   122232207,678116098013
64611601   1626362210,4781500129017
64612001   2032452810,8602240204036
64612501   2540584013,2603350335071
64613001   3047684814,25056005700114
64614001   4062805618,75090008150230
64615001   50751007223,6501340012200390


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn