Werkstoff: Aluminiumdruckguss.

Passend zu Präzisionsgehäuse KG für Linearlager der ISO Serie 3.
Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen, die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen. Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen
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
Artikel Menge da
[mm]
A
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
N2
[mm]
Gewicht
[g]
64640800   810155,525,025355,04519,04,32,70,012
64641200   1212206,032,532426,05225,05,33,20,023
64641600   1615207,035,540467,55631,85,34,30,034
64642000   2020258,043,5455810,07037,05,35,30,065
64642500   25283010,053,0606816,08048,06,46,40,140
64643000   30303510,063,0687618,08856,08,46,40,200
64644000   40364512,081,0869422,010871,010,58,40,470
64645000   50495014,092,510811630,013586,010,510,50,680


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn