Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunstoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 3 m/s. Beschleunigung: Bis 80 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: P5 (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: T0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.

Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Anzahl Wagen
[Stck.]
Schienenlänge
[mm]
Schienenbreite W
[mm]
Gewicht
[g]
H
[mm]
W1
[mm]
W3
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
Anzugsmoment
[Nm]
H1
[mm]
Gewicht Laufwagen
[kg]
H4
[mm]
W4
[mm]
d3xd2xh
[mm]
F
[mm]
Tragzahl C
[N]
Tragzahl C0
[N]
Stat. Moment MA
[Nm]
Stat. Moment MB
[Nm]
Stat. Moment MC
[Nm]
Gewicht Schiene
[kg]
64901071   11007298172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,91,95,20,19
64901073   13007678172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,91,95,20,19
64901075   150071058172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,91,95,20,19
64901091   110095110202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64901093   1300911310202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64901095   1500917510202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64901123   13001221613273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64901124   14001227813273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64901125   15001234013273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64901153   13001536616323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64901154   14001547016323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64901156   16001567216323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64902073   23007778172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,94,95,20,19
64902075   250071158172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,94,95,20,19
64902093   2300913310202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64902095   2500919510202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64902123   23001224613273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64902124   24001230813273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64902125   25001237013273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64902153   23001542616323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64902154   24001553016323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64902155   26001573216323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn