Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet.
Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC. Breite Form nach DIN 648 / 12240-4 Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.
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
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,1
[mm]
C1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
l3
[mm]
Gewindegröße G
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Tragzahlen dyn. C
[kN]
Tragzahlen stat. Co
[kN]
Berech.-faktor YBerech.-faktor YoDrehzahl n max.
[min -1]
Gewicht
[g]
63299406   rechts696,752010133012M61,08,01,90,52,092,19135024
63299408   rechts81292412,5163616M81,258,52,80,71,801,89130044
63299410   rechts101410,52815194320M101,58,03,11,01,901,81122572
63299412   rechts1216123217,5225022M121,757,53,51,31,741,821125107
63299416   rechts1621154222276428M162,08,04,31,62,242,35975224
63299420   rechts2025185027,5347733M20x1,51,57,05,42,32,462,58825367
63299456   links696,752010133012M61,08,01,90,52,092,19135024
63299458   links81292412,5163616M81,258,52,80,71,801,89130044
63299460   links101410,52815194320M101,58,03,11,01,901,81122572
63299462   links1216123217,5225022M121,757,53,51,31,741,821125107
63299466   links1621154222276428M162,08,04,31,62,242,35975224
63299470   links2025185027,5347733M20x1,51,57,05,42,32,462,58825367


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn